Nowe rozmiary kół ręcznych z aluminium KIPP – lekkie, wytrzymałe, wszechstronne
KIPP rozszerza swoją ofertę kół ręcznych pełnych i szprychowych z aluminium o praktyczne rozmiary. Nowe warianty dają jeszcze większy wybór w segmencie budowy maszyn i urządzeń oraz przemysłu przetwórczego – z wyraźnym naciskiem na łatwość użytkowania, stabilność i trwałość.
Aluminium imponuje pod każdym względem
Koła ręczne łączą w sobie niską wagę, odporne na korozję powierzchnie (powlekane proszkowo na czarno lub srebrno) i przyjemny dotyk – są idealne do częstej pracy w środowiskach przemysłowych.
Dwie konstrukcje – teraz w nowych średnicach
Koła ręczne pełne (K1520, K1521, K1522): zamknięta konstrukcja chroni przed brudem i urazami – nowość w średnicach 140, 160 i 200 mm
Szprychowe koła ręczne (K1523, K1524, K1525): lekka, otwarta konstrukcja – nowość w średnicach 140 i 200 mm
Wszystkie wersje są opcjonalnie dostępne bez uchwytu, z obrotową lub przekładaną rękojeścią cylindryczną, a także z otworem dokładnym lub rowkiem klinowym i poprzecznym otworem wiertniczym.